피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
F1514 - Threaded Bolt For Ejector Set - DME - Mat. 1.2312
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1514.prj},{NB=F15141235},{PN=F15141235},{DESC=F1514 M12 × 35 },{D1=M12},{D2=12},{D3=22},{L=35},{L1=20},{L2=15},{K=6},{B=16},{D1X=12.000},{D1P=1.75000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Thread Size - D1
ⁿ/ₐ
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
K
Thickness K
[mm]
B
Width B
[mm]
F15140823
F15140823
F1514 M08 × 23
M8
8
14
23
12
11
6
11
F15140828
F15140828
F1514 M08 × 28
M8
8
14
28
12
16
6
11
F15141026
F15141026
F1514 M10 × 26
M10
10
18
26
15
11
6
14
F15141031
F15141031
F1514 M10 × 31
M10
10
18
31
16
15
6
14
F15141036
F15141036
F1514 M10 × 36
M10
10
18
36
16
20
6
14
F15141235
F15141235
F1514 M12 × 35
M12
12
22
35
20
15
6
16
F15141240
F15141240
F1514 M12 × 40
M12
12
22
40
20
20
6
16
F15141245
F15141245
F1514 M12 × 45
M12
12
22
45
20
25
6
16
F15141254
F15141254
F1514 M12 × 54
M12
12
22
54
20
34
6
16
F15141651
F15141651
F1514 M16 × 51
M16
16
28
51
26
25
8
22
F15141660
F15141660
F1514 M16 × 60
M16
16
28
60
26
34
8
22
F15141670
F15141670
F1514 M16 × 70
M16
16
28
70
26
44
8
22
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.