피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ta.prj},{NB=ENA0514-000500},{REF=ENA0514-000500},{SIZE=500 x 14},{REF1=ENA0514-000500},{REFOLD=TA 14 - 500},{L=500},{L11=500},{R=0.8},{K=7.0},{D2=22.0},{D1=14.0},{D11=14.0},{V1=255}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (+2/0)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
ENA0501-500100
ENA0501-500100
100 x 1.5
100
0.2
1.5
3.0
1.5
ENA0501-500125
ENA0501-500125
125 x 1.5
125
0.2
1.5
3.0
1.5
ENA0501-500160
ENA0501-500160
160 x 1.5
160
0.2
1.5
3.0
1.5
ENA0501-500200
ENA0501-500200
200 x 1.5
200
0.2
1.5
3.0
1.5
ENA0510-000100
ENA0510-000100
100 x 10
100
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-001000
ENA0510-001000
1000 x 10
1000
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000125
ENA0510-000125
125 x 10
125
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000160
ENA0510-000160
160 x 10
160
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000200
ENA0510-000200
200 x 10
200
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000250
ENA0510-000250
250 x 10
250
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000315
ENA0510-000315
315 x 10
315
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000400
ENA0510-000400
400 x 10
400
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000500
ENA0510-000500
500 x 10
500
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000630
ENA0510-000630
630 x 10
630
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-000800
ENA0510-000800
800 x 10
800
0.5
5.0
16.0
10.0
ENA0510-200100
ENA0510-200100
100 x 10.2
100
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200125
ENA0510-200125
125 x 10.2
125
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200160
ENA0510-200160
160 x 10.2
160
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200200
ENA0510-200200
200 x 10.2
200
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200250
ENA0510-200250
250 x 10.2
250
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200315
ENA0510-200315
315 x 10.2
315
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200400
ENA0510-200400
400 x 10.2
400
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200500
ENA0510-200500
500 x 10.2
500
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-200630
ENA0510-200630
630 x 10.2
630
0.5
5.0
16.0
10.2
ENA0510-500100
ENA0510-500100
100 x 10.5
100
0.5
5.0
16.0
10.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.