환영합니다
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
환영합니다
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
EHR Seal rings - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
System
Hot-One System
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/8/b/ehr.prj},{NB=EHR1154},{REF=EHR1154},{DSC=Seal Ring - stainless steel},{DC=8.0},{DI=11.10},{DO=14.25},{T=1.57},{D=14.35},{DL=9.50},{TN=1.3},{MAT=B},{VERS=1.000},{EHR=0.000},{REFOLD=EHR 1154}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
DC
Diameter norm.
ⁿ/ₐ
DI
Diameter Inside
[mm]
DO
Diameter Outside
[mm]
T
Thickness
[mm]
D
Seat Diameter
[mm]
DL
Diameter max.
[mm]
TN
Seat Depth
[mm]
EHR0154
EHR0154
Seal Ring - aluminium
6.3
11.10
14.25
1.57
14.35
11.10
1.3
EHR0155
EHR0155
Seal Ring - aluminium
9.5
14.27
17.42
1.57
17.55
12.70
1.3
EHR0156
EHR0156
Seal Ring - aluminium
22.20
23.80
26.97
1.57
27.08
23.80
1.3
EHR1145
EHR1145
Seal Ring - stainless ste...
4.0
6.70
9.50
1.57
9.55
5.20
1.3
EHR1150
EHR1150
Seal Ring - stainless ste...
5.25
9.56
12.70
1.57
12.75
8.00
1.3
EHR1154
EHR1154
Seal Ring - stainless ste...
8.0
11.10
14.25
1.57
14.35
9.50
1.3
EHR1155
EHR1155
Seal Ring - stainless ste...
9.5
14.27
17.42
1.57
17.55
12.70
1.3
EHR1160
EHR1160
Seal Ring - stainless ste...
12.70
17.45
20.62
1.57
20.80
16.00
1.3
EHR1162
EHR1162
Seal Ring - stainless ste...
16.00
19.05
22.22
1.57
22.37
17.50
1.3
EHR1165
EHR1165
Seal Ring - stainless ste...
17.50
21.00
24.14
1.57
24.20
18.00
1.3
EHR1156
EHR1156
Seal Ring - stainless ste...
18.00
23.80
26.97
1.57
27.08
23.80
1.3
EHR1168
EHR1168
Seal Ring - stainless ste...
22.20
26.97
30.18
1.57
30.25
25.40
1.3
MSR6408
MSR6408
Seal Ring - stainless ste...
3.8
4.80
6.40
0.80
6.50
4.00
0.5
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.