피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
EHA 375 Conventional nozzles - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
System
Hot-One System
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/8/b/eha_375.prj},{NB=EHA0011EX},{REF=EHA0011EX},{REFOLD=EHA 0011 EX},{A=88.89},{A1=107.94},{INC1=CIB 0069 EX},{INC2=EHR 0155},{INC3=SCH 0091},{W=700},{NDM=15.8750},{KDM=14.3307},{PSTOL=0.001},{AUSRANI=79.7560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
INC1
ⁿ/ₐ
INC2
ⁿ/ₐ
INC3
ⁿ/ₐ
W
WATT 230V
ⁿ/ₐ
EHA0008EX
EHA0008EX
50.79
69.84
CIB 0066 EX
EHR 0155
SCH 0088
400
EHA0009EX
EHA0009EX
63.49
82.54
CIB 0067 EX
EHR 0155
SCH 0089
450
EHA0010EX
EHA0010EX
76.19
95.24
CIB 0068 EX
EHR 0155
SCH 0090
550
EHA0011EX
EHA0011EX
88.89
107.94
CIB 0069 EX
EHR 0155
SCH 0091
700
EHA0012EX
EHA0012EX
101.59
120.64
CIB 0070 EX
EHR 0155
SCH 0092
800
EHA0013EX
EHA0013EX
126.99
146.04
CIB 0071 EX
EHR 0155
SCH 0093
900
EHA0014EX
EHA0014EX
152.39
171.44
CIB 0072 EX
EHR 0155
SCH 0094
1000
EHA0015EX
EHA0015EX
177.79
196.84
CIB 0073 EX
EHR 0155
SCH 0095
1100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.