피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
DKL Internal Latch Lock Assembly - Metric
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/dkl_mm_imternal_latch_lock_assmtab.prj},{NB=DKL3422-mm},{CN=DKL3422},{CNOLD=DKL-3422},{BLS=34 mm Dia. (Medium)},{TMIN=41.000},{TMAX=76.000},{L=280.000},{L8=51.000},{W=32.000},{Y=27 to 47.6},{YMIN=27.000},{YMAX=47.600},{Z=12.0000},{L22=146.000},{BLS1=34.000},{D19=34.0000},{D20=M26x1.5},{D20A=26.000},{D24=19.000},{L23=49.000},{L24=41.000},{L25=7.000},{L28=12.800},{D9=24.400},{V=1.000},{PPATH=dkl_mm_imternal_latch_lock_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BLS
Basic Latch Size
[mm]
TMIN
Travel Range - Minimum
[mm]
TMAX
Travel Range - Maximum
[mm]
L
Center Puller Pin Length Options
[mm]
L8
Body for Cam Fingers Length Dimensions
[mm]
W
Center Puller Pin Set-Up Dimensions
[mm]
Y
Mounting Plate Thickness Range
[mm]
Z
C Bore Depth in Mountin Plate
[mm]
DKL2811
DKL2811
28 mm Dia. (Small)
5.000
30.000
140.000
40.000
23.000
22 to 35
10.0000
DKL2812
DKL2812
28 mm Dia. (Small)
5.000
30.000
250.000
40.000
23.000
22 to 35
10.0000
DKL2821
DKL2821
28 mm Dia. (Small)
30.000
55.000
140.000
40.000
23.000
22 to 35
10.0000
DKL2822
DKL2822
28 mm Dia. (Small)
30.000
55.000
250.000
40.000
23.000
22 to 35
10.0000
DKL3411
DKL3411
34 mm Dia. (Medium)
6.000
41.000
160.000
51.000
32.000
27 to 47.6
12.0000
DKL3412
DKL3412
34 mm Dia. (Medium)
6.000
41.000
280.000
51.000
32.000
27 to 47.6
12.0000
DKL3421
DKL3421
34 mm Dia. (Medium)
41.000
76.000
160.000
51.000
32.000
27 to 47.6
12.0000
DKL3422
DKL3422
34 mm Dia. (Medium)
41.000
76.000
280.000
51.000
32.000
27 to 47.6
12.0000
DKL4511
DKL4511
45 mm Dia. (Large)
12.000
58.000
200.000
68.000
43.000
35 to 60
16.0000
DKL4512
DKL4512
45 mm Dia. (Large)
12.000
58.000
310.000
68.000
43.000
35 to 60
16.0000
DKL4521
DKL4521
45 mm Dia. (Large)
58.000
104.000
200.000
68.000
43.000
35 to 60
16.0000
DKL4522
DKL4522
45 mm Dia. (Large)
58.000
104.000
310.000
68.000
43.000
35 to 60
16.0000
DKL6111
DKL6111
60 mm Dia. (Extra)
15.000
80.000
270.000
92.000
58.000
46 to 86
20.0000
DKL6112
DKL6112
60 mm Dia. (Extra)
15.000
80.000
370.000
92.000
58.000
46 to 86
20.0000
DKL6121
DKL6121
60 mm Dia. (Extra)
80.000
130.000
270.000
92.000
58.000
46 to 86
20.0000
DKL6122
DKL6122
60 mm Dia. (Extra)
80.000
130.000
370.000
92.000
58.000
46 to 86
20.0000
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.