歡迎
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
歡迎
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
AFIP - 3-4-5 'Auto fixed'® integral heater probes - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
System
Cool-one system
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/8/a/afip_345.prj},{NB=AFIP336090A},{REF=AFIP336090A},{REFOLD=AFIP 3-360-90A},{A=81.80},{B=25.4},{E=15.75},{G=10.0},{H=7.92},{L=9.5},{W=120},{I=3},{J=9,52 tot 9,54},{ALFA=40},{M=1.0},{R=6},{NDM=12.000},{KDM=10.917},{J1=5.000},{C=78},{D=11},{F=M12x1},{VERS=90.000},{AFIP=12.000},{V1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
W
WATT 230V
ⁿ/ₐ
AFIP4322
AFIP4322
69.10
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
125
AFIP4372
AFIP4372
81.80
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
145
AFIP4422
AFIP4422
94.50
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
170
AFIP4472
AFIP4472
107.20
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
195
AFIP5372
AFIP5372
81.80
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
185
AFIP5422
AFIP5422
94.50
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
210
AFIP5472
AFIP5472
107.20
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
245
AFIP5522
AFIP5522
119.90
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
270
AFIP5572
AFIP5572
132.60
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
300
AFIP5622
AFIP5622
145.33
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
330
AFIP331090A
AFIP331090A
69.10
25.4
15.75
10.0
7.92
9.5
100
AFIP336090A
AFIP336090A
81.80
25.4
15.75
10.0
7.92
9.5
120
AFIP341090A
AFIP341090A
94.50
25.4
15.75
10.0
7.92
9.5
140
AFIP346090A
AFIP346090A
107.20
25.4
15.75
10.0
7.92
9.5
155
AFIP432290
AFIP432290
69.10
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
125
AFIP437290
AFIP437290
81.80
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
145
AFIP442290
AFIP442290
94.50
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
170
AFIP447290
AFIP447290
107.20
28.7
18.30
10.0
9.76
12.7
195
AFIP537290
AFIP537290
81.80
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
185
AFIP542290
AFIP542290
94.50
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
210
AFIP547290
AFIP547290
107.20
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
245
AFIP552290
AFIP552290
119.20
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
270
AFIP557290
AFIP557290
132.60
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
300
AFIP562290
AFIP562290
145.30
28.7
18.30
12.7
12.45
12.7
330
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處