환영합니다
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
환영합니다
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
7 7/8 x 11 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 11 7/8
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
B SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/b/0812b_asmtab.prj},{NB=812B-33-23 (C=4; E=11 7/8 ;R=1/2; O=5/32_0_0_1)},{A0=3.375},{B0=2.375},{D=3.990},{H0=12.875},{B1=11.875},{B2=5.938},{B3=5.125},{B4=0.938},{B5=5.000},{B6=0.813},{B7=2.250},{B8=5.375},{B9=0.563},{B10=11.875},{B11=5.938},{B12=1.188},{B13=2.250},{B14=5.250},{B15=5.375},{B16=7.875},{B17=3.938},{B18=0.500},{B19=5.375},{B20=2.625},{B21=2.688},{B22=1.250},{B23=5.250},{B24=2.250},{B25=1.500},{B26=0.500},{B27=MIN},{B28=MIN},{B29=MIN},{B30=MIN},{L1=7.875},{L2=3.938},{L3=3.125},{L4=2.500},{L5=1.500},{L6=0.813},{L7=3.125},{H2=1.375},{H3=0.875},{H4=1.000},{H5=0.500},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{H10=0.219},{PSTOL=0.001},{C=4},{E=11 7/8},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 5/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Height of A Plate
[Inch]
B
Height of B Plate
[Inch]
D
Diameter of Locating Ring
[Inch]
812B-17-7 (C=2 1/2; E=11 ...
812B-17-7
1 7/8
7/8
3.990
812B-17-13 (C=3; E=11 7/8...
812B-17-13
1 7/8
1 3/8
3.990
812B-17-17 (C=3 1/2; E=11...
812B-17-17
1 7/8
1 7/8
3.990
812B-17-23 (C=3 1/2; E=11...
812B-17-23
1 7/8
2 3/8
3.990
812B-17-27 (C=4; E=11 7/8...
812B-17-27
1 7/8
2 7/8
3.990
812B-17-33 (C=4; E=11 7/8...
812B-17-33
1 7/8
3 3/8
3.990
812B-17-37 (C=4; E=11 7/8...
812B-17-37
1 7/8
3 7/8
3.990
812B-17-47 (C=4 1/2; E=11...
812B-17-47
1 7/8
4 7/8
3.990
812B-17-57 (C=4 1/2; E=11...
812B-17-57
1 7/8
5 7/8
3.990
812B-23-7 (C=3; E=11 7/8 ...
812B-23-7
2 3/8
7/8
3.990
812B-23-13 (C=3; E=11 7/8...
812B-23-13
2 3/8
1 3/8
3.990
812B-23-17 (C=3 1/2; E=11...
812B-23-17
2 3/8
1 7/8
3.990
812B-23-23 (C=3 1/2; E=11...
812B-23-23
2 3/8
2 3/8
3.990
812B-23-27 (C=4; E=11 7/8...
812B-23-27
2 3/8
2 7/8
3.990
812B-23-33 (C=4; E=11 7/8...
812B-23-33
2 3/8
3 3/8
3.990
812B-23-37 (C=4; E=11 7/8...
812B-23-37
2 3/8
3 7/8
3.990
812B-23-47 (C=4 1/2; E=11...
812B-23-47
2 3/8
4 7/8
3.990
812B-23-57 (C=4 1/2; E=11...
812B-23-57
2 3/8
5 7/8
3.990
812B-27-7 (C=3; E=11 7/8 ...
812B-27-7
2 7/8
7/8
3.990
812B-27-13 (C=3; E=11 7/8...
812B-27-13
2 7/8
1 3/8
3.990
812B-27-17 (C=3 1/2; E=11...
812B-27-17
2 7/8
1 7/8
3.990
812B-27-23 (C=3 1/2; E=11...
812B-27-23
2 7/8
2 3/8
3.990
812B-27-27 (C=4; E=11 7/8...
812B-27-27
2 7/8
2 7/8
3.990
812B-27-33 (C=4; E=11 7/8...
812B-27-33
2 7/8
3 3/8
3.990
812B-27-37 (C=4; E=11 7/8...
812B-27-37
2 7/8
3 7/8
3.990
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.