환영합니다
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
환영합니다
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
XSI Straight interlocks - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/xsi.prj},{NB=XSI7536},{REF=XSI7536},{REFOLD=XSI 7536},{A=75},{B=25},{X=36},{C1=64},{D=16.5},{D1=10.5},{E=18},{F=18},{G=25},{H1=14.0},{H=15.0},{J=1.5},{K=12},{L=36.0},{L1=36},{T=19},{M=M10},{N=20},{DP=10},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
B
Height
[mm]
X
Height
[mm]
C1
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
E
Length
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
H1
Length h
[mm]
H
Length
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Height
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
Height
[mm]
DP
Dp
[mm]
XSI5026
XSI5026
50
17
26
43
10.5
6.5
11
13
17
8.5
9.5
1.5
8
21.5
26
16
M6
15
6
XSI5036
XSI5036
50
17
36
53
10.5
6.5
11
18
17
8.5
9.5
1.5
8
21.5
36
16
M6
15
6
XSI7526
XSI7526
75
25
26
54
16.5
10.5
18
13
25
14.0
15.0
1.5
12
36.0
26
19
M10
20
10
XSI7536
XSI7536
75
25
36
64
16.5
10.5
18
18
25
14.0
15.0
1.5
12
36.0
36
19
M10
20
10
XSI10036
XSI10036
100
35
36
76
16.5
10.5
22
18
35
20.0
21.0
1.5
12
45.0
36
19
M10
20
10
XSI10046
XSI10046
100
35
46
86
16.5
10.5
22
23
35
20.0
21.0
1.5
12
45.0
46
19
M10
20
10
XSI12536
XSI12536
125
45
36
76
16.5
10.5
22
18
42
20.0
21.0
1.5
12
45.0
36
25
M10
20
12
XSI12546
XSI12546
125
45
46
86
16.5
10.5
22
23
42
20.0
21.0
1.5
12
45.0
46
25
M10
20
12
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.