환영합니다
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
환영합니다
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
WZ 8031 A Silbere die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8031_a.prj},{NB=WZ8031E32203A},{REF=WZ8031E32203A},{REFOLD=WZ 8031 A-32-203},{DH=32},{DD=16.0},{L0=203},{B=7.5},{H=9.2},{R=304},{L1=10},{S1=20.0},{F1=6171},{L2=12},{S2=24.0},{F2=7405},{LN=15},{SN=30.45},{FN=9257},{DMM=45},{DN=13680},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
[%]
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
DMM
D
[mm]
DN
D
[N]
WZ8031E25064A
WZ8031E25064A
25
12.5
64
5.6
7.5
644
10
6.4
4122
12
7.7
4959
15
9.60
6182
13
8372
WZ8031E25076A
WZ8031E25076A
25
12.5
76
5.6
7.5
556
10
7.6
4226
12
9.1
5060
15
11.40
6338
16
8896
WZ8031E25089A
WZ8031E25089A
25
12.5
89
5.6
7.5
462
10
8.9
4112
12
10.7
4943
15
13.40
6168
20
9240
WZ8031E25102A
WZ8031E25102A
25
12.5
102
5.6
7.5
390
10
10.2
3978
12
12.2
4758
15
15.30
5967
23
8970
WZ8031E25115A
WZ8031E25115A
25
12.5
115
5.6
7.5
360
10
11.5
4140
12
13.8
4968
15
17.30
6210
26
9360
WZ8031E25127A
WZ8031E25127A
25
12.5
127
5.6
7.5
326
10
12.7
4140
12
15.2
4955
15
19.10
6210
28
9128
WZ8031E25152A
WZ8031E25152A
25
12.5
152
5.6
7.5
255
10
15.2
3876
12
18.2
4641
15
22.80
5814
34
8670
WZ8031E25178A
WZ8031E25178A
25
12.5
178
5.6
7.5
230
10
17.8
4094
12
21.4
4922
15
26.70
6141
39
8970
WZ8031E25203A
WZ8031E25203A
25
12.5
203
5.6
7.5
202
10
20.3
4101
12
24.4
4929
15
30.50
6151
45
9090
WZ8031E25305A
WZ8031E25305A
25
12.5
305
5.6
7.5
136
10
30.5
4148
12
36.6
4978
15
45.80
6222
63
8568
WZ8031E32064A
WZ8031E32064A
32
16.0
64
7.5
9.2
1077
10
6.4
6892
12
7.7
8270
15
9.60
10337
13
13998
WZ8031E32076A
WZ8031E32076A
32
16.0
76
7.5
9.2
874
10
7.6
6642
12
9.1
7971
15
11.40
9964
16
13984
WZ8031E32089A
WZ8031E32089A
32
16.0
89
7.5
9.2
721
10
8.9
6419
12
11.0
7702
15
13.35
9628
20
14424
WZ8031E32102A
WZ8031E32102A
32
16.0
102
7.5
9.2
620
10
10.0
6324
12
12.0
7589
15
15.30
9468
23
14260
WZ8031E32115A
WZ8031E32115A
32
16.0
115
7.5
9.2
560
10
12.0
6440
12
14.0
7728
15
17.25
9660
26
14560
WZ8031E32127A
WZ8031E32127A
32
16.0
127
7.5
9.2
496
10
13.0
6299
12
15.0
7559
15
19.05
9449
28
13888
WZ8031E32152A
WZ8031E32152A
32
16.0
152
7.5
9.2
408
10
15.0
6202
12
18.0
7442
15
22.80
9302
34
13872
WZ8031E32178A
WZ8031E32178A
32
16.0
178
7.5
9.2
353
10
18.0
6280
12
21.0
7536
15
26.70
9420
39
13759
WZ8031E32203A
WZ8031E32203A
32
16.0
203
7.5
9.2
304
10
20.0
6171
12
24.0
7405
15
30.45
9257
45
13680
WZ8031E32254A
WZ8031E32254A
32
16.0
254
7.5
9.2
243
10
25.0
6177
12
30.0
7413
15
38.10
9266
62
15078
WZ8031E32305A
WZ8031E32305A
32
16.0
305
7.5
9.2
196
10
31.0
5978
12
37.0
7174
15
45.75
8967
75
14700
WZ8031E40089A
WZ8031E40089A
40
20.0
89
8.5
11.0
880
10
8.9
7832
12
10.7
9416
15
13.40
11748
20
17600
WZ8031E40102A
WZ8031E40102A
40
20.0
102
8.5
11.0
762
10
10.2
7772
12
12.2
9296
15
15.30
11659
23
17526
WZ8031E40115A
WZ8031E40115A
40
20.0
115
8.5
11.0
679
10
11.5
7809
12
13.8
9370
15
17.30
11713
26
17654
WZ8031E40127A
WZ8031E40127A
40
20.0
127
8.5
11.0
622
10
12.7
7899
12
15.2
9454
15
19.10
11849
28
17416
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.