환영합니다
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
환영합니다
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
WZ 8030 M Blue die springs, rectangular wire - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8030_m.prj},{NB=WZ8030M16},{REF=WZ8030M16},{REFOLD=Wz 8030 M-16},{DH=26},{DD=12.5},{L0=76},{B=2.50},{H=5.5},{R=26.6},{L1=25},{S1=19.0},{F1=507},{L2=12},{S2=30.4},{F2=810},{LN=MAX},{SN=38.0},{FN=1014},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
ⁿ/ₐ
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
WZ8030M100
WZ8030M100
10
4.5
25
1.00
1.8
9.8
25
6.3
62
40
10.0
102
MAX
12.5
125
WZ8030M100A
WZ8030M100A
10
4.5
32
1.00
1.8
8.4
25
8.0
67
12
12.8
107
MAX
16.0
133
WZ8030M101
WZ8030M101
10
4.5
38
1.00
1.8
6.7
25
9.5
62
12
15.2
102
MAX
19.0
129
WZ8030M101A
WZ8030M101A
10
4.5
44
1.00
1.8
6.0
25
11.0
67
12
17.6
107
MAX
22.0
133
WZ8030M102
WZ8030M102
10
4.5
51
1.00
1.8
4.9
25
12.8
62
12
20.4
98
MAX
25.5
125
WZ8030M103
WZ8030M103
10
4.5
64
1.00
1.8
4.2
25
16.0
67
12
25.6
107
MAX
32.0
133
WZ8030M104
WZ8030M104
10
4.5
76
1.00
1.8
3.2
25
19.0
62
12
30.4
98
MAX
38.0
120
WZ8030M105
WZ8030M105
10
4.5
305
1.00
1.8
1.1
25
76.3
80
12
122.0
129
MAX
152.5
160
WZ8030M110
WZ8030M110
13
7.0
25
1.32
2.4
17.5
25
6.3
111
12
10.0
178
MAX
12.5
222
WZ8030M110A
WZ8030M110A
13
7.0
32
1.32
2.4
16.1
25
8.0
129
12
12.8
205
MAX
16.0
258
WZ8030M111
WZ8030M111
13
7.0
38
1.32
2.4
13.3
25
9.5
129
12
15.2
205
MAX
19.0
254
WZ8030M111A
WZ8030M111A
13
7.0
44
1.32
2.4
11.9
25
11.0
133
12
17.6
214
MAX
22.0
267
WZ8030M112
WZ8030M112
13
7.0
51
1.32
2.4
11.2
25
12.8
142
12
20.4
227
MAX
25.5
285
WZ8030M113
WZ8030M113
13
7.0
64
1.32
2.4
9.1
25
16.0
147
12
25.6
231
MAX
32.0
289
WZ8030M114
WZ8030M114
13
7.0
76
1.32
2.4
7.0
25
19.0
133
12
30.4
214
MAX
38.0
267
WZ8030M115
WZ8030M115
13
7.0
89
1.32
2.4
5.3
25
22.3
116
12
35.6
187
MAX
44.5
236
WZ8030M116
WZ8030M116
13
7.0
305
1.32
2.4
1.4
25
76.3
107
12
122.0
169
MAX
152.5
214
WZ8030M120
WZ8030M120
16
8.5
25
1.75
2.8
22.8
25
6.3
147
12
10.0
231
MAX
12.5
288
WZ8030M120A
WZ8030M120A
16
8.5
32
1.75
2.8
22.4
25
8.0
178
12
12.8
285
MAX
16.0
356
WZ8030M121
WZ8030M121
16
8.5
38
1.75
2.8
18.9
25
9.5
182
12
15.2
289
MAX
19.0
360
WZ8030M121A
WZ8030M121A
16
8.5
44
1.75
2.8
16.8
25
11.0
187
12
17.6
298
MAX
22.0
374
WZ8030M122
WZ8030M122
16
8.5
51
1.75
2.8
15.4
25
12.8
196
12
20.4
311
MAX
25.5
391
WZ8030M123
WZ8030M123
16
8.5
64
1.75
2.8
10.5
25
16.0
169
12
25.6
267
MAX
32.0
334
WZ8030M124
WZ8030M124
16
8.5
76
1.75
2.8
9.8
25
19.0
187
12
30.4
298
MAX
38.0
374
WZ8030M125
WZ8030M125
16
8.5
89
1.75
2.8
8.4
25
22.3
187
12
35.6
298
MAX
44.5
374
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.