환영합니다
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
환영합니다
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
WZ 1050 Intermediate gear wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/wz_1050.prj},{NB=WZ1050101-5025},{REF=WZ1050101-5025},{REFOLD=WZ 1050 10 - 1.5 - 25},{D=10},{M=1.50},{Z=25},{DO=37.50},{DK=40.50},{B1=36},{B2=31},{D1=19},{V1=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d H7
[mm]
M
Modul m
[mm]
Z
Teeth nuber z
[mm]
DO
Diameter do
[mm]
DK
Diameter dk
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
WZ1050101-2516
WZ1050101-2516
10
1.25
16
20.00
22.50
34
29
16
WZ1050101-2517
WZ1050101-2517
10
1.25
17
21.25
23.75
34
29
16
WZ1050101-2518
WZ1050101-2518
10
1.25
18
22.50
25.00
34
29
16
WZ1050101-2520
WZ1050101-2520
10
1.25
20
25.00
27.50
34
29
16
WZ1050101-2525
WZ1050101-2525
10
1.25
25
31.25
33.75
34
29
16
WZ1050101-5016
WZ1050101-5016
10
1.50
16
24.00
27.00
36
31
19
WZ1050101-5018
WZ1050101-5018
10
1.50
18
27.00
30.00
36
31
19
WZ1050101-5020
WZ1050101-5020
10
1.50
20
30.00
33.00
36
31
19
WZ1050101-5025
WZ1050101-5025
10
1.50
25
37.50
40.50
36
31
19
WZ1050102-0016
WZ1050102-0016
10
2.00
16
32.00
36.00
38
33
26
WZ1050102-0018
WZ1050102-0018
10
2.00
18
36.00
40.00
38
33
26
WZ1050102-0020
WZ1050102-0020
10
2.00
20
40.00
44.00
38
33
26
WZ1050102-0025
WZ1050102-0025
10
2.00
25
50.00
54.00
38
33
26
WZ1050102-0030
WZ1050102-0030
10
2.00
30
60.00
64.00
38
33
26
WZ1050122-5016
WZ1050122-5016
12
2.50
16
40.00
45.00
40
35
34
WZ1050122-5018
WZ1050122-5018
12
2.50
18
45.00
50.00
40
35
34
WZ1050122-5020
WZ1050122-5020
12
2.50
20
50.00
55.00
40
35
34
WZ1050122-5025
WZ1050122-5025
12
2.50
25
62.50
67.50
40
35
34
WZ1050122-5030
WZ1050122-5030
12
2.50
30
75.00
80.00
40
35
34
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.