환영합니다
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
환영합니다
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
WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/wz_1040.prj},{NB=WZ1040351-5070},{REF=WZ1040351-5070},{REFOLD=WZ 1040 35 - 1.5 - 70},{D=35},{M=1.50},{Z=70},{DO=105.00},{DK=108.00},{B=10},{B1=50},{B2=45},{D1=60},{V1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d H7
[mm]
M
Modul m JS9
[mm]
Z
Teeth nuber z
[mm]
DO
Diameter do
[mm]
DK
Diameter dk
[mm]
B
Width b JS9
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
WZ1040251-2545
WZ1040251-2545
25
1.25
45
56.25
58.75
8
35
30
50
WZ1040251-2550
WZ1040251-2550
25
1.25
50
62.50
65.00
8
35
30
50
WZ1040251-2560
WZ1040251-2560
25
1.25
60
75.00
77.50
8
35
30
50
WZ1040301-2545
WZ1040301-2545
30
1.25
45
56.25
58.75
8
45
40
50
WZ1040301-2550
WZ1040301-2550
30
1.25
50
62.50
65.00
8
45
40
50
WZ1040301-2560
WZ1040301-2560
30
1.25
60
75.00
77.50
8
45
40
50
WZ1040301-2570
WZ1040301-2570
30
1.25
70
87.50
90.00
8
45
40
50
WZ1040301-5045
WZ1040301-5045
30
1.50
45
67.50
70.50
10
45
40
60
WZ1040301-5050
WZ1040301-5050
30
1.50
50
75.00
78.00
10
45
40
60
WZ1040301-5060
WZ1040301-5060
30
1.50
60
90.00
93.00
10
45
40
60
WZ1040301-5070
WZ1040301-5070
30
1.50
70
105.00
108.00
10
45
40
60
WZ1040351-5045
WZ1040351-5045
35
1.50
45
67.50
70.50
10
50
45
60
WZ1040351-5050
WZ1040351-5050
35
1.50
50
75.00
78.00
10
50
45
60
WZ1040351-5055
WZ1040351-5055
35
1.50
55
82.50
85.50
10
50
45
60
WZ1040351-5060
WZ1040351-5060
35
1.50
60
90.00
93.00
10
50
45
60
WZ1040351-5070
WZ1040351-5070
35
1.50
70
105.00
108.00
10
50
45
60
WZ1040352-0040
WZ1040352-0040
35
2.00
40
80.00
84.00
10
50
45
70
WZ1040352-0045
WZ1040352-0045
35
2.00
45
90.00
94.00
10
50
45
70
WZ1040352-0050
WZ1040352-0050
35
2.00
50
100.00
104.00
10
50
45
70
WZ1040352-0055
WZ1040352-0055
35
2.00
55
110.00
114.00
10
50
45
70
WZ1040352-0060
WZ1040352-0060
35
2.00
60
120.00
124.00
10
50
45
70
WZ1040352-0070
WZ1040352-0070
35
2.00
70
140.00
144.00
10
50
45
70
WZ1040472-0040
WZ1040472-0040
47
2.00
40
80.00
84.00
10
65
60
70
WZ1040472-0045
WZ1040472-0045
47
2.00
45
90.00
94.00
10
65
60
70
WZ1040472-0050
WZ1040472-0050
47
2.00
50
100.00
104.00
10
65
60
70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.