환영합니다
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
환영합니다
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
WZ 1000 Coarse pitch axles - DME - Mat.: ~1.0727 ~ 980 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/wz_1000.prj},{NB=WZ100028160L300},{SIZE=28 x 160 x 300},{REF1=WZ1000},{VERS=1},{REFOLD=WZ 1000 28 X 160 - 300},{D=28},{H=160},{H1=160},{ST=L},{L1=300},{D1=40},{L=425},{K=93},{Z=11},{V1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
h
[mm]
L1
Length l1
[mm]
D1
Diameter d H8
[mm]
L
Length l
[mm]
K
Length k
[mm]
Z
Teeth number z
[mm]
WZ100020060L240
WZ100020060L240
20 x 60 x 240
20
60
240
32
325
53
5
WZ100028080L300
WZ100028080L300
28 x 80 x 295
28
80
295
40
425
93
9
WZ100028080L400
WZ100028080L400
28 x 80 x 395
28
80
395
40
525
93
9
WZ100028120L300
WZ100028120L300
28 x 120 x 300
28
120
300
40
425
93
10
WZ100028120L400
WZ100028120L400
28 x 120 x 400
28
120
400
40
525
93
10
WZ100028160L300
WZ100028160L300
28 x 160 x 300
28
160
300
40
425
93
11
WZ100028160L400
WZ100028160L400
28 x 160 x 400
28
160
400
40
525
93
11
WZ1000 38 X 120 L 344
WZ1000 38 X 120 L 344
38 x 120 x 344
38
120
344
48
475
93
10
WZ1000 38 X 120 L 444
WZ1000 38 X 120 L 444
38 x 120 x 444
38
120
444
48
575
93
10
WZ100038160L350
WZ100038160L350
38 x 160 x 350
38
160
350
48
475
93
11
WZ100038160L450
WZ100038160L450
38 x 160 x 450
38
160
450
48
575
93
11
WZ100038200L350
WZ100038200L350
38 x 200 x 350
38
200
350
48
475
93
12
WZ100038200L450
WZ100038200L450
38 x 200 x 450
38
200
450
48
575
93
12
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.