환영합니다
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
환영합니다
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
VZ 1000 Interlocking cylinder - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/vz1000.prj},{NB=VZ1000050010HT},{REFOLD=VZ 1000 50},{H=10},{KOL=50},{KOL1=050},{D1=36},{D2=M90x2},{PITCHD2=2},{D3=M20},{D4=3/8\"},{D5=100},{L1=160},{L2=80},{L3=33},{L4=21},{SW=27},{D2A=90},{D2B=87.546},{D3A=20},{D3B=17.294},{D4A=9.520},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
KOL
Piston-Ø d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Thread d3
ⁿ/ₐ
D4
Diameter d4
[Inch]
D5
Diameter d
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW
Accross-flats dimension
[mm]
VZ1000025010HT
VZ1000025010HT
25
16
M55x2
M8
1/4"
60
140
50
18
10
14
VZ1000032010HT
VZ1000032010HT
32
20
M65x2
M10
1/4"
70
150
60
20
12
17
VZ1000040010HT
VZ1000040010HT
40
28
M85x2
M16
1/4"
95
150
70
25
15
22
VZ1000050010HT
VZ1000050010HT
50
36
M90x2
M20
3/8"
100
160
80
33
21
27
VZ1000063010HT
VZ1000063010HT
63
45
M110x2
M27
3/8"
120
187
90
41
25
36
VZ1000080010HT
VZ1000080010HT
80
56
M140x2
M30
1/2"
150
222
100
43
28
46
VZ1000100010HT
VZ1000100010HT
100
70
M160x3
M42
1/2"
170
248
110
45
33
55
VZ1000125010HT
VZ1000125010HT
125
90
M170x3
M56
3/4"
190
256
120
50
33
70
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.