환영합니다
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
환영합니다
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
UOM Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(U) Indexable Date Stamps
Indexable Date Stamps
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/u_indexable/indexable_date_stamps/uom.prj},{NB=UOM08},{REF=UOM08},{REFOLD=UOM 08},{D=8},{F=5.0},{L=10},{L1=5},{M=2.3 x 0.25},{VER=1.000},{D1=8.000},{D2=4.600},{L2=2.000},{L3=5.500},{L4=9.700},{MX1=2.300},{TX1=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
F
Diameter F
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
M
Tap size - Metric
ⁿ/ₐ
UOM04
UOM04
4
2.4
8
4
1.6 x 0.20
UOM05
UOM05
5
2.9
8
4
1.6 x 0.20
UOM06
UOM06
6
3.7
8
4
1.6 x 0.20
UOM08
UOM08
8
5.0
10
5
2.3 x 0.25
UOM10
UOM10
10
6.3
12
6
2.5 x 0.35
UOM12
UOM12
12
7.5
14
7
3.0 x 0.35
UOM16
UOM16
16
11.0
14
7
4.0 x 0.35
UOM20
UOM20
20
13.2
16
8
4.0 x 0.35
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.