환영합니다
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
환영합니다
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
TL-32-Body For Cam Fingers BD - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
2 Stage ejector system
tl-32
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/two_stage_ejector_system/tl-32/tl_32_inner_housing.prj},{NB=TSTL32BD},{REF=TSTL32BD},{REFOLD=TS TL 32 BD},{L=131.000},{HD=105.000},{L1=117.400},{HD1=16.800},{HTK=10.200},{STEPDIA=10.800},{D1=54.000},{L2=13.000},{L3=13.600},{L4=46.000},{D2=77.500},{D3=69.500},{D44=53.000},{D5=35.000},{D66=32.000},{R1=0.800},{CHAM=0.600},{CHAM1=2.000},{CHAM2=1.500},{CHAM3=4.000},{STEP1=18.200},{STEP2=8.400},{STEP3=0.600},{GAP=12.800},{WIDTH=7.900},{ANGLE=30.000},{OFFSET=40.200},{HOLE=1.300},{DIST=47.000},{R4=13.000},{R5=42.500},{CRD=32mm (large)},{D4=105.0},{D6=54.0},{D7=32.0},{D17=16.8},{D18=10.8},{D19=85.0},{L5=131.0},{L7=113.4},{L23=10.2},{L24=47.0},{C3=0.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
CRD
center rod diameter
ⁿ/ₐ
D4
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
D7
diameter
[mm]
D17
diameter
[mm]
D18
diameter
[mm]
D19
diameter
[mm]
L5
lenght
[mm]
L7
lenght
[mm]
L23
lenght
[mm]
L24
lenght
[mm]
C3
chamfer
[mm]
TSTL32BD
TSTL32BD
32mm (large)
105.0
54.0
32.0
16.8
10.8
85.0
131.0
113.4
10.2
47.0
0.6
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.