환영합니다
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
환영합니다
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
T 2000 Cascade water junction - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/t2000.prj},{NB=T2000162-40300},{REF=T2000162-40300},{REFOLD=T2000},{D1=16},{D=2.40},{L=300},{D2=6.0},{D3=3.2},{D4=3},{L1=20},{A=5.5},{B=2.2},{B1=4.5},{D5=13},{D6=1.90},{L2=9},{L3=1.6},{B2=2.5},{OR=DR 1710 12x2},{V1=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
T2000100-80160
T2000100-80160
10
0.80
160
4.2
1.0
2
15
3.0
1.1
3.0
T2000101-25160
T2000101-25160
10
1.25
160
4.2
1.5
2
15
3.0
1.1
3.0
T2000101-65160
T2000101-65160
10
1.65
160
4.2
2.0
2
15
3.0
1.1
3.0
T2000102-40160
T2000102-40160
10
2.40
160
4.2
3.2
2
15
3.0
1.1
3.0
T2000103-00160
T2000103-00160
10
3.00
160
4.2
4.0
2
15
3.0
1.1
3.0
T2000160-80160
T2000160-80160
16
0.80
160
6.0
1.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000160-80300
T2000160-80300
16
0.80
300
6.0
1.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000161-25160
T2000161-25160
16
1.25
160
6.0
1.5
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000161-25300
T2000161-25300
16
1.25
300
6.0
1.5
3
20
5.5
2.2
4.5
T200016165160
T200016165160
16
1.65
160
6.0
2.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T200016165300
T200016165300
16
1.65
300
6.0
2.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000162-40160
T2000162-40160
16
2.40
160
6.0
3.2
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000162-40300
T2000162-40300
16
2.40
300
6.0
3.2
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000162-95160
T2000162-95160
16
2.95
160
6.0
4.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000162-95300
T2000162-95300
16
2.95
300
6.0
4.0
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000163-30160
T2000163-30160
16
3.30
160
6.0
4.5
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000163-30300
T2000163-30300
16
3.30
300
6.0
4.5
3
20
5.5
2.2
4.5
T2000254-00160
T2000254-00160
25
4.00
160
12.0
5.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000254-00300
T2000254-00300
25
4.00
300
12.0
5.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000255-00160
T2000255-00160
25
5.00
160
12.0
6.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000255-00300
T2000255-00300
25
5.00
300
12.0
6.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000255-45160
T2000255-45160
25
5.45
160
12.0
7.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000255-45300
T2000255-45300
25
5.45
300
12.0
7.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000256-00160
T2000256-00160
25
6.00
160
12.0
8.0
6
30
9.8
3.4
10.0
T2000256-00300
T2000256-00300
25
6.00
300
12.0
8.0
6
30
9.8
3.4
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.