환영합니다
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
환영합니다
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
SUE quick coupling 0°open, push lock - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_0deg_open_push_lock.prj},{NB=SUE109PL},{REF=SUE109PL},{DESC=SUE quick coupl. 0° open SK109 PUSH LOCK},{D=17.0},{D1=14},{D2=15},{D3=13.65},{D4=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10-3/8\"},{DMIN1NUM=10.375},{DMIN2=7},{L=50},{L1=24},{L2=22},{L3=25},{L4=1.7},{A=11.90},{FHS=3/8\"},{FHSM=9.525},{SERIES=N6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
X
Chamfer X
[mm]
DMIN
Diameter d
[mm]
DMIN1
Diameter d1
[mm]
DMIN2
Diameter d2
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
A
Angle
[deg]
FHS
Fitting hose size
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SUE106PL
SUE106PL
SUE quick coupl. 0° open ...
17.0
12
13
9.50
13.6
0.34
9.6
6-1/4"
5
53
24
22
25
1.7
8.30
1/4"
N6
SUE109PL
SUE109PL
SUE quick coupl. 0° open ...
17.0
14
15
13.65
13.6
0.34
9.6
10-3/8"
7
50
24
22
25
1.7
11.90
3/8"
N6
SUE111PL
SUE111PL
SUE quick coupl. 0° open ...
22.6
20
21
15.85
18.0
0.45
13.6
10-3/8"
8
63
24
32
25
1.7
13.70
3/8"
N9
SUE113PL
SUE113PL
SUE quick coupl. 0° open ...
22.6
20
21
18.20
18.0
0.45
13.6
13-1/2"
9
64
28
32
25
1.7
15.65
1/2"
N9
SUE119PL
SUE119PL
SUE quick coupl. 0° open ...
32.0
29
30
26.00
24.0
0.60
20.1
19-3/4"
15
96
38
40
32
2.1
17.35
3/4"
N16
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.