환영합니다
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
환영합니다
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
ST 11 Open connector plug - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/st11.prj},{NB=ST1109M141-5},{REF=ST1109M141-5},{REFOLD=ST 11},{D4=9},{D=M14x1.5},{D2=6.0},{L=26},{L1=9},{SW=15},{L2=14},{RPA=14.000},{RPB=12.160},{D3=8.0},{D1=6.8},{D5=8.7},{Z=4},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Catalog number
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Width across flets
[mm]
Z
[mm]
ST1109M80-75
ST1109M80-75
9
M8x0.75
4.5
24
7
11
1
ST1109M101
ST1109M101
9
M10x1
6.0
24
7
11
2
ST1109R1/8
ST1109R1/8
9
R1/8
6.0
24
7
11
3
ST1109M141-5
ST1109M141-5
9
M14x1.5
6.0
26
9
15
4
ST1109R1/4
ST1109R1/4
9
R1/4
6.0
26
9
15
5
ST1113M141-5
ST1113M141-5
13
M14x1.5
9.0
26
9
15
6
ST1113R1/4
ST1113R1/4
13
R1/4
9.0
26
9
15
7
ST1113M161-5
ST1113M161-5
13
M16x1.5
9.0
26
9
17
8
ST1113R3/8
ST1113R3/8
13
R3/8
9.0
26
9
17
9
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.