歡迎
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
歡迎
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
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BT CUMSA, Material 1.7264 - 60 HRC, Tmax 100°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/bt.prj},{NB=BT081620},{REF=BT081620},{REFOLD=BT 081620},{D=8},{D1=16},{D2=20},{D3=6.0},{F=<=5100},{PSTOL=0.010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
F
Force
[N]
BT061418
BT061418
6
14
18
4.2
<=3800
BT081620
BT081620
8
16
20
6.0
<=5100
BT101822
BT101822
10
18
22
7.0
<=6400
BT122024
BT122024
12
20
24
9.0
<=7600
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處