환영합니다
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
환영합니다
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
R 28 W Self lubricating flat guiding stock - DME - Mat. GK-CuZn 25A15
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_28_w.prj},{NB=R28W35-3180},{REF=R28W35-3180},{REFOLD=R 28 W 35.3 x 180},{B=35.3},{S=25.3},{L=180},{B1=12},{L1=45},{L2=10},{V1=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
S
Height s
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Width b1
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R28W25-3105
R28W25-3105
25.3
15.3
105
8
35
8
R28W25-3140
R28W25-3140
25.3
15.3
140
8
35
8
R28W25-3175
R28W25-3175
25.3
15.3
175
8
35
8
R28W25-3210
R28W25-3210
25.3
15.3
210
8
35
8
R28W25-3245
R28W25-3245
25.3
15.3
245
8
35
8
R28W25-3280
R28W25-3280
25.3
15.3
280
8
35
8
R28W25-3315
R28W25-3315
25.3
15.3
315
8
35
8
R28W25-3350
R28W25-3350
25.3
15.3
350
8
35
8
R28W25-3385
R28W25-3385
25.3
15.3
385
8
35
8
R28W25-3420
R28W25-3420
25.3
15.3
420
8
35
8
R28W25-3455
R28W25-3455
25.3
15.3
455
8
35
8
R28W25-3490
R28W25-3490
25.3
15.3
490
8
35
8
R28W35-3135
R28W35-3135
35.3
25.3
135
12
45
10
R28W35-3180
R28W35-3180
35.3
25.3
180
12
45
10
R28W35-3225
R28W35-3225
35.3
25.3
225
12
45
10
R28W35-3270
R28W35-3270
35.3
25.3
270
12
45
10
R28W35-3315
R28W35-3315
35.3
25.3
315
12
45
10
R28W35-3360
R28W35-3360
35.3
25.3
360
12
45
10
R28W35-3405
R28W35-3405
35.3
25.3
405
12
45
10
R28W35-3450
R28W35-3450
35.3
25.3
450
12
45
10
R28W35-3495
R28W35-3495
35.3
25.3
495
12
45
10
R28W45-3165
R28W45-3165
45.3
35.3
165
16
55
12
R28W45-3220
R28W45-3220
45.3
35.3
220
16
55
12
R28W45-3275
R28W45-3275
45.3
35.3
275
16
55
12
R28W45-3330
R28W45-3330
45.3
35.3
330
16
55
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.