歡迎
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
歡迎
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
QKBMXX - Standard Barbs QKB MXX
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/qkbmxx.prj},{NB=QKBM12},{REF=QKBM12},{DESC=Standard Barbs QKB M12},{M=M12 x 1.75},{M1=12},{PITCH=1.75},{L=55.0},{L1=20.0},{L2=12.0},{L3=23.0},{D1=17.8},{D2=26.0},{L4=4.4},{L5=2.78},{L6=5.64},{R=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
M
Thread metric
ⁿ/ₐ
QKBM10
QKBM10
Standard Barbs QKB M10
M10 x 1.75
QKBM12
QKBM12
Standard Barbs QKB M12
M12 x 1.75
QKBM14
QKBM14
Standard Barbs QKB M14
M14 x 2
QKBM16
QKBM16
Standard Barbs QKB M16
M16 x 2
Previews
3D
尺寸
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處