환영합니다
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
환영합니다
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
PN 1680 Pneumatic quick release couplings - DME - Mat.:1.5919
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/pn1680.prj},{NB=PN168020M16},{REF=PN168020M16},{REFOLD=PN 1680 20 - M16},{D1=20},{D2=M16},{D3=75},{L1=60},{L2=37},{L3=35},{H=1.50},{SW=8},{FMAX=80},{D2A=16},{D2B=13.546}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
H
Height h
[mm]
SW
Accross-flats dimension
[mm]
FMAX
Force max.
[kN]
PN168016M12
PN168016M12
16
M12
62
52
31
30
1.25
7
40
PN168016M16
PN168016M16
16
M16
62
52
31
35
1.25
7
40
PN168020M16
PN168020M16
20
M16
75
60
37
35
1.50
8
80
PN168020M20
PN168020M20
20
M20
75
60
37
35
1.50
8
80
PN168030M20
PN168030M20
30
M20
92
70
45
40
1.50
10
120
PN168030M24
PN168030M24
30
M24
92
70
45
40
1.50
10
120
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.