환영합니다
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
환영합니다
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
PM Shoulder screws - DME - Mat. 35 NC 6 ±1100 - 1200 N/mm2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/pm.prj},{NB=PM10125},{REF=PM10125},{REFOLD=PM 10 x 125},{M=M10},{NDM=10.000},{P=1.500},{L=125},{A=18},{B=8},{C=16},{D=12},{F=6},{G=5.0},{V1=73}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
F
Width across flets
[mm]
G
Length
[mm]
PM506
PM506
M5
6
9
4
8
6
3
2.5
PM508
PM508
M5
8
9
4
8
6
3
2.5
PM510
PM510
M5
10
9
4
8
6
3
2.5
PM512
PM512
M5
12
9
4
8
6
3
2.5
PM514
PM514
M5
14
9
4
8
6
3
2.5
PM516
PM516
M5
16
9
4
8
6
3
2.5
PM520
PM520
M5
20
9
4
8
6
3
2.5
PM525
PM525
M5
25
9
4
8
6
3
2.5
PM530
PM530
M5
30
9
4
8
6
3
2.5
PM532
PM532
M5
32
9
4
8
6
3
2.5
PM540
PM540
M5
40
9
4
8
6
3
2.5
PM550
PM550
M5
50
9
4
8
6
3
2.5
PM560
PM560
M5
60
9
4
8
6
3
2.5
PM563
PM563
M5
63
9
4
8
6
3
2.5
PM606
PM606
M6
6
11
5
10
8
4
3.0
PM608
PM608
M6
8
11
5
10
8
4
3.0
PM610
PM610
M6
10
11
5
10
8
4
3.0
PM612
PM612
M6
12
11
5
10
8
4
3.0
PM614
PM614
M6
14
11
5
10
8
4
3.0
PM616
PM616
M6
16
11
5
10
8
4
3.0
PM620
PM620
M6
20
11
5
10
8
4
3.0
PM625
PM625
M6
25
11
5
10
8
4
3.0
PM630
PM630
M6
30
11
5
10
8
4
3.0
PM632
PM632
M6
32
11
5
10
8
4
3.0
PM640
PM640
M6
40
11
5
10
8
4
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.