환영합니다
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
환영합니다
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
OMN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(O) Long Date Stamps
Long Date Stamps
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/o_long_date/long_date_stamps/omn.prj},{NB=OMN8(0.35)},{REF=OMN8},{REFOLD=OMN 08},{D=8},{L=20},{S=0.35},{M1=M2,3 X 0,25},{M=M4},{NDM1=4.000},{P1=0.700},{T=4.0},{VER=1.000},{NDM=2.300},{SP=0.350},{D1=8.000},{P=0.250},{D2=4.560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
T
Length T
[mm]
OMN4(0.2)
OMN4
4
14
M1,4 X 0,2
M2
2.0
OMN5(0.2)
OMN5
5
17
M1,6 X 0,2
M3
3.5
OMN6(0.2)
OMN6
6
17
M1,6 X 0,2
M3
3.5
OMN8(0.35)
OMN8
8
20
M2,3 X 0,25
M4
4.0
OMN10(0.35)
OMN10
10
20
M2,5 X 0,35
M5
4.0
OMN12(0.35)
OMN12
12
25
M3 X 0,35
M6
6.0
OMN16(0.35)
OMN16
16
33
M4 X 0,35
M8
8.0
OMN20(0.35)
OMN20
20
33
M4 X 0,35
M8
8.0
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.