환영합니다
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
환영합니다
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
M Socket head cap screws - DME - Mat. Steel - DIN 912 - Class 12.9
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/m.prj},{NB=M12145},{REF=M12145},{REFOLD=},{D=M12},{L=145},{B=36},{B1=36.000},{D1=18.0},{K=12.0},{S=10.0},{NDM=12.0},{DM=MIN},{DMM=MIN},{P=MIN},{SS=MIN},{V=MIN},{V1=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Length b
[mm]
D1
Diameter D
[mm]
K
Length k
[mm]
S
Hex hole Across Flats s
[mm]
M26
M26
M2
6
6
3.8
2.0
1.5
M28
M28
M2
8
8
3.8
2.0
1.5
M210
M210
M2
10
10
3.8
2.0
1.5
M212
M212
M2
12
12
3.8
2.0
1.5
M216
M216
M2
16
16
3.8
2.0
1.5
M220
M220
M2
20
20
3.8
2.0
1.5
M2_512
M2_512
M2,5
12
12
4.5
2.5
2.0
M2_516
M2_516
M2,5
16
16
4.5
2.5
2.0
M2_520
M2_520
M2,5
20
20
4.5
2.5
2.0
M36
M36
M3
6
6
5.5
3.0
2.5
M38
M38
M3
8
8
5.5
3.0
2.5
M310
M310
M3
10
10
5.5
3.0
2.5
M312
M312
M3
12
12
5.5
3.0
2.5
M314
M314
M3
14
14
5.5
3.0
2.5
M316
M316
M3
16
16
5.5
3.0
2.5
M320
M320
M3
20
20
5.5
3.0
2.5
M325
M325
M3
25
18
5.5
3.0
2.5
M330
M330
M3
30
18
5.5
3.0
2.5
M335
M335
M3
35
18
5.5
3.0
2.5
M340
M340
M3
40
18
5.5
3.0
2.5
M46
M46
M4
6
6
7.0
4.0
3.0
M48
M48
M4
8
8
7.0
4.0
3.0
M410
M410
M4
10
10
7.0
4.0
3.0
M412
M412
M4
12
12
7.0
4.0
3.0
M416
M416
M4
16
16
7.0
4.0
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.