歡迎
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
歡迎
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
LL-050 Pin
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
Powered by
CAD模型選擇
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/jiffy_latch_lok_pin.prj},{NB=LL-050_Pin},{CN=LL-050 Pin},{D1=0.2400},{D2=0.125},{L1=0.630},{L2=0.540},{R=0.090},{SIZE=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
[Inch]
D2
[Inch]
L1
[Inch]
L2
[Inch]
R
[Inch]
SIZE
[Inch]
LL-050 Pin
LL-050 Pin
0.2400
0.125
0.630
0.540
0.090
1.000
LL-101 Pin
LL-101 Pin
0.3600
0.187
1.025
0.900
0.120
2.000
LL-201 Pin
LL-201 Pin
0.3600
0.186
2.146
1.896
0.186
3.000
Previews
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處