환영합니다
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
환영합니다
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
KSS - Sleeve - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8405 (DIN 16756)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/kss.prj},{NB=KSS04506075},{REF=KSS04506075},{DESC=KSS 4,5 × 6 × 75 STEPLESS EJ_SLEEVE},{D=4.5},{D1=6},{L=75},{D2=4.9},{D3=12},{L2=45},{K=5},{R=0.5},{ROW=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D1
[mm]
D1
Diameter D2
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D2
[mm]
L2
Length
[mm]
K
Thickness
[mm]
R
Radius
[mm]
KSS01503075
KSS01503075
KSS 1,5 × 3 × 75 STEPLESS...
1.5
3
75
1.8
6
35
3
0.3
KSS01503100
KSS01503100
KSS 1,5 × 3 × 100 STEPLES...
1.5
3
100
1.8
6
35
3
0.3
KSS01503125
KSS01503125
KSS 1,5 × 3 × 125 STEPLES...
1.5
3
125
1.8
6
35
3
0.3
KSS01503150
KSS01503150
KSS 1,5 × 3 × 150 STEPLES...
1.5
3
150
1.8
6
35
3
0.3
KSS01503175
KSS01503175
KSS 1,5 × 3 × 175 STEPLES...
1.5
3
175
1.8
6
35
3
0.3
KSS02004075
KSS02004075
KSS 2 × 4 × 75 STEPLESS E...
2.0
4
75
2.4
8
35
3
0.3
KSS02004100
KSS02004100
KSS 2 × 4 × 100 STEPLESS ...
2.0
4
100
2.4
8
35
3
0.3
KSS02004125
KSS02004125
KSS 2 × 4 × 125 STEPLESS ...
2.0
4
125
2.4
8
35
3
0.3
KSS02004150
KSS02004150
KSS 2 × 4 × 150 STEPLESS ...
2.0
4
150
2.4
8
35
3
0.3
KSS02004175
KSS02004175
KSS 2 × 4 × 175 STEPLESS ...
2.0
4
175
2.4
8
35
3
0.3
KSS02504075
KSS02504075
KSS 2,5 × 4 × 75 STEPLESS...
2.5
4
75
2.9
8
35
3
0.3
KSS02504100
KSS02504100
KSS 2,5 × 4 × 100 STEPLES...
2.5
4
100
2.9
8
35
3
0.3
KSS02504125
KSS02504125
KSS 2,5 × 4 × 125 STEPLES...
2.5
4
125
2.9
8
35
3
0.3
KSS02504150
KSS02504150
KSS 2,5 × 4 × 150 STEPLES...
2.5
4
150
2.9
8
35
3
0.3
KSS02504175
KSS02504175
KSS 2,5 × 4 × 175 STEPLES...
2.5
4
175
2.9
8
35
3
0.3
KSS02504200
KSS02504200
KSS 2,5 × 4 × 200 STEPLES...
2.5
4
200
2.9
8
35
3
0.3
KSS03005075
KSS03005075
KSS 3 × 5 × 75 STEPLESS E...
3.0
5
75
3.4
10
45
3
0.3
KSS03005100
KSS03005100
KSS 3 × 5 × 100 STEPLESS ...
3.0
5
100
3.4
10
45
3
0.3
KSS03005125
KSS03005125
KSS 3 × 5 × 125 STEPLESS ...
3.0
5
125
3.4
10
45
3
0.3
KSS03005150
KSS03005150
KSS 3 × 5 × 150 STEPLESS ...
3.0
5
150
3.4
10
45
3
0.3
KSS03005175
KSS03005175
KSS 3 × 5 × 175 STEPLESS ...
3.0
5
175
3.4
10
45
3
0.3
KSS03005200
KSS03005200
KSS 3 × 5 × 200 STEPLESS ...
3.0
5
200
3.4
10
45
3
0.3
KSS03505075
KSS03505075
KSS 3,5 × 5 × 75 STEPLESS...
3.5
5
75
3.9
10
45
3
0.3
KSS03505100
KSS03505100
KSS 3,5 × 5 × 100 STEPLES...
3.5
5
100
3.9
10
45
3
0.3
KSS03505125
KSS03505125
KSS 3,5 × 5 × 125 STEPLES...
3.5
5
125
3.9
10
45
3
0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.