환영합니다
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
환영합니다
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
K060 Interlock set, trapezoidal - DME - Mat. 1.2343 / 53 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/k060_asmtab.prj},{NB=K0602525},{REF=K0602525},{DESC=K060 25x25 Interlock set, trapezoidal},{R=5},{H=7.5},{L1=16.0},{L3=8},{L2=13},{L=32},{M2=M5},{M2H=5},{M1=M6},{M1H=6},{A=25},{B=25},{ROW=2},{PPATH=k060_parts/k060_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
R
Radius R
[mm]
H
Height H
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
L3
Distance L3
[mm]
L2
Distance L2
[mm]
L
Length L
[mm]
M2
Tap Size M2
ⁿ/ₐ
M1
Tap Size M1
ⁿ/ₐ
A
Width A
[mm]
B
Width B
[mm]
K0602020
K0602020
K060 20x20 Interlock set,...
4
5.5
14.0
4
10
28
M4
M5
20
20
K0602525
K0602525
K060 25x25 Interlock set,...
5
7.5
16.0
8
13
32
M5
M6
25
25
K0603232
K0603232
K060 32x32 Interlock set,...
6
9.5
18.0
12
15
36
M6
M8
32
32
K0604040
K0604040
K060 40x40 Interlock set,...
6
11.5
22.5
14
17
45
M8
M10
40
40
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.