환영합니다
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
환영합니다
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
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/k_7661.prj},{NB=K7661322462},{REF=K7661322462},{REFOLD=K 7661-32-24-62},{D2=32},{D1=24},{B=62},{D3=36},{L1=6},{S4=1.5},{D5=37},{D6=39.0},{T=66},{V1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
B
Length
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
L1
Length l1
[mm]
S4
Length
[mm]
D5
Diameter d5
[mm]
D6
Diameter d6
[mm]
T
Length
[mm]
K7661201532
K7661201532
20
15
32
25
6
1.3
26
27.2
36
K7661251942
K7661251942
25
19
42
31
6
1.3
32
33.7
46
K7661251952
K7661251952
25
19
52
31
6
1.3
32
33.7
56
K7661322452
K7661322452
32
24
52
36
6
1.5
37
39.0
56
K7661322462
K7661322462
32
24
62
36
6
1.5
37
39.0
66
K7661201432
K7661201432
20
14
32
25
6
1.3
26
27.2
36
K7661251842
K7661251842
25
18
42
31
6
1.3
32
33.7
46
K7661251852
K7661251852
25
18
52
31
6
1.3
32
33.7
56
K7661322352
K7661322352
32
23
52
36
6
1.5
37
39.0
56
K7661322362
K7661322362
32
23
62
36
6
1.5
37
39.0
66
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.