환영합니다
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
환영합니다
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
HP 80 Hydraulic cylinder - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/hp80.prj},{NB=HP8025},{REF=HP8025},{REFOLD=HP 80 25 },{HUB=10},{D1=12},{D2=M8},{D3=62},{D4=M42x1,5},{PITCHD4=1.5},{D5=R 1/8\"},{L1=65},{L2=10},{L3=12},{A=10},{SW=9},{D2A=8.000},{D2B=6.466},{D4A=42.000},{D4B=40.160},{D5A=9.728},{D5B=8.566}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke l
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Thread d4
ⁿ/ₐ
D5
Thread d5
ⁿ/ₐ
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
A
Length a
[mm]
SW
Accross-flats dimension
[mm]
HP8025
HP8025
10
12
M8
62
M42x1,5
R 1/8"
65
10
12
10
9
HP8032
HP8032
15
16
M10
75
M52x2
R 1/4"
80
12
15
12
13
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.