환영합니다
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
환영합니다
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
HP 72 Flanges - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/hp72.prj},{NB=HP7232},{REF=HP7232},{REFOLD=HP 72 32 },{D4=R 1\"},{D8=11},{L6=22},{L7=24},{B1=60},{B2=80},{H=32},{S=11},{S1=8},{R=25},{D4A=33.249},{D4B=30.291}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D4
Thread d4
ⁿ/ₐ
D8
Diameter d8
[mm]
L6
Length l6
[mm]
L7
Length l7
[mm]
B1
Length b1
[mm]
B2
Length b2
[mm]
H
Height h
[mm]
S
Width s
[mm]
S1
Width s1
[mm]
R
Radius
[mm]
HP7232
HP7232
R 1"
11
22
24
60
80
32
11
8
25
HP7235
HP7235
R 1 1/2"
17
31
35
90
130
50
16
12
35
HP7263
HP7263
R 2"
17
35
45
110
140
65
20
18
45
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.