환영합니다
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
환영합니다
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
GIS - Gate Insert, Square, with Rounded Tunnel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/gate_insert_s.prj},{NB=GIS1008220-6},{L1=10},{L11=10},{B1=8},{B11=08},{H1=22},{D1=0.6},{H2=0.8},{D3=M4},{B4=4.0},{B3=1.40},{B2=2.8},{T4=2.00},{T2=10},{R1=2.00},{NDM=4},{KDM=3.242},{V1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part Number
ⁿ/ₐ
L1
Length l1
[mm]
L11
ⁿ/ₐ
B1
Length b1
[mm]
B11
ⁿ/ₐ
H1
Length h1
[mm]
H2
Length h2
[mm]
D3
Thread d3
ⁿ/ₐ
B4
Length b4
[mm]
B3
Length b3
[mm]
B2
Length b2
[mm]
T4
Length t4
[mm]
T2
Length t2
[mm]
R1
Radius r1
[mm]
V1
[mm]
GIS0806170-4
GIS0806170-4
8
08
6
06
17
0.8
M4
3.7
1.30
2.6
2.00
10
1.50
1
GIS1008220-6
GIS1008220-6
10
10
8
08
22
0.8
M4
4.0
1.40
2.8
2.00
10
2.00
2
GIS1210270-6
GIS1210270-6
12
12
10
10
27
0.8
M5
4.5
1.50
3.0
2.25
12
2.25
3
GIS1512270-8
GIS1512270-8
15
15
12
12
27
0.8
M6
5.0
1.75
3.5
2.50
12
2.50
4
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.