환영합니다
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
환영합니다
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
FW 29 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fw_29.prj},{NB=FW2940106},{REF=FW2940106},{REFOLD=FW 29 40x106},{D1=40},{S=106},{D2=M10},{NDM=10.000},{P=1.500},{D3=10},{L1=18},{L2=22},{L3=18},{V1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
S
Length s
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
FW2932036
FW2932036
32
36
M8
8
14
17
14
FW2932046
FW2932046
32
46
M8
8
14
17
14
FW2932056
FW2932056
32
56
M8
8
14
17
14
FW2932066
FW2932066
32
66
M8
8
14
17
14
FW2932076
FW2932076
32
76
M8
8
14
17
14
FW2932096
FW2932096
32
96
M8
8
14
17
14
FW2932106
FW2932106
32
106
M8
8
14
17
14
FW2932126
FW2932126
32
126
M8
8
14
17
14
FW2940046
FW2940046
40
46
M10
10
18
22
18
FW2940056
FW2940056
40
56
M10
10
18
22
18
FW2940066
FW2940066
40
66
M10
10
18
22
18
FW2940076
FW2940076
40
76
M10
10
18
22
18
FW2940086
FW2940086
40
86
M10
10
18
22
18
FW2940096
FW2940096
40
96
M10
10
18
22
18
FW2940106
FW2940106
40
106
M10
10
18
22
18
FW2940126
FW2940126
40
126
M10
10
18
22
18
FW2950046
FW2950046
50
46
M10
10
18
22
18
FW2950056
FW2950056
50
56
M10
10
18
22
18
FW2950066
FW2950066
50
66
M10
10
18
22
18
FW2950076
FW2950076
50
76
M10
10
18
22
18
FW2950086
FW2950086
50
86
M10
10
18
22
18
FW2950096
FW2950096
50
96
M10
10
18
22
18
FW2950106
FW2950106
50
106
M10
10
18
22
18
FW2950116
FW2950116
50
116
M10
10
18
22
18
FW2950126
FW2950126
50
126
M10
10
18
22
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.