환영합니다
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
환영합니다
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
F70841 - Coupling pin for hydraulic cylinder coupling - DME - Mat. 1.6580 with black oxide finish
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f70841.prj},{NB=F7084110},{REF=F7084110},{DSC=E70841/10},{D1=M10},{D1X=10},{L=33},{R1=320},{SW=17},{L1=14},{R2=1.0},{L3=6},{D3=20},{L5=13},{D5=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
R1
Radius R1
[mm]
SW
Slot Width SW
[mm]
L1
Length L1
[mm]
R2
Radius R2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
L5
Length L5
[mm]
D5
Diameter D5
[mm]
F7084106
F7084106
E70841/6
M6
25
230
10
10
1.0
5
12
10
6
F7084108
F7084108
E70841/8
M8
27
240
13
11
1.0
6
16
11
8
F7084110
F7084110
E70841/10
M10
33
320
17
14
1.0
6
20
13
10
F7084112
F7084112
E70841/12
M12
32
320
17
14
1.0
6
20
13
10
F7084116
F7084116
E70841/16
M16
46
400
22
24
1.0
7
25
15
16
F7084120
F7084120
E70841/20
M20
58
500
27
28
1.5
10
32
21
18
F7084127
F7084127
E70841/27
M27
74
630
36
38
1.5
13
40
27
24
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.