환영합니다
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
환영합니다
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
F7084 - Coupling for hydraulic cylinder - DME - Mat. 1.6580 with black oxide finish
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f7084.prj},{NB=F7084010},{REF=F7084010},{DSC=F7084/10},{D1=M10},{L=33},{SW1=17},{L1=14},{SW2=27},{L2=14},{D3=20},{D4=32},{L4=25.3},{L5=13},{PPATH=f7084_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
SW1
Slot Width SW1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
SW2
Slot Width SW2
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
L4
Length L4
ⁿ/ₐ
L5
Length L5
[mm]
F7084006
F7084006
F7084/6
M6
25
10
10
17
10
12
22
20.3
10
F7084008
F7084008
F7084/8
M8
27
13
11
21
11
16
26
21.3
11
F7084010
F7084010
F7084/10
M10
33
17
14
27
14
20
32
25.3
13
F7084012
F7084012
F7084/12
M12
32
17
14
27
14
20
32
23.3
13
F7084016
F7084016
F7084/16
M16
46
22
24
32
24
25
37
29.3
15
F7084020
F7084020
F7084/20
M20
58
27
28
41
26
32
47
41.3
21
F7084027
F7084027
F7084/27
M27
74
36
38
50
35
40
57
48.3
27
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.