환영합니다
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
환영합니다
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
F3360 - Compact Sliding Kit - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/f3360_asmtab.prj},{NB=F3360231204_9},{REF=F3360231204_9},{DESC=F3360 23 X 12 X 4,9 COMPACT SLIDE KIT},{TYPE=A},{H1=23},{B1=12},{STROKE=4.0},{B4=28},{L4=38},{B3=16},{R1=6},{H2=9},{B2=4},{H4=32},{L2=25},{B6=24},{L5=24},{R2=5},{L1=81},{H6=3},{L3=8.5},{H3=18},{D1=M4},{D1P=4},{D2=M4},{D2P=4},{B7=12},{L7=19},{PPATH=f3360_parts/f3360_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
B1
Width
[mm]
STROKE
Distance
[mm]
B4
Width
[mm]
L4
Length
[mm]
B3
Distance
[mm]
R1
Radius
[mm]
H2
Height
[mm]
B2
Distance
[mm]
H4
Height
[mm]
L2
Distance
[mm]
B6
Width
[mm]
L5
Length
[mm]
R2
Radius
[mm]
L1
Length
[mm]
H6
Thickness
[mm]
L3
Distance
[mm]
H3
Height
[mm]
D1
Tap Size
[mm]
D2
Tap Size
[mm]
B7
Distance
[mm]
L7
Distance
[mm]
F3360231204_9
F3360231204_9
F3360 23 X 12 X 4,9 COMPA...
A
23
12
4.0
28
38
16
6
9
4
32
25
24
24
5
81
3
8.5
18
M4
M4
12
19
F3360302206_9
F3360302206_9
F3360 30 X 22 X 6,9 COMPA...
A
30
22
6.0
42
50
25
7
12
7
42
34
34
32
6
105
3
10.5
18
M4
M4
20
25
F3360403117_4
F3360403117_4
F3360 40 X 31 X 17,4 COMP...
B
40
31
17.4
60
68
30
9
17
46
57
46
60
45
7
131
3
5.0
18
M6
M6
46
31
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.