환영합니다
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
환영합니다
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
F3074 Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f3074.prj},{NB=F307405076},{REF=F307405076},{DESC=F 3074 05 × 076 Core pin},{MINT=12.7},{MAXT=19.05},{D3=9.4},{K=4.75},{B1=4.76},{B=7.9},{D2=6.3},{L2=7.9},{D1=5},{L=76},{ROW=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MINT
Minimal Distance T
[mm]
MAXT
Maximal Distance T
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
K
Thickness K
[mm]
B1
Width B1
[mm]
B
Width B
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length L
[mm]
F307405076
F307405076
F 3074 05 × 076 Core pin
12.7
19.05
9.4
4.75
4.76
7.9
6.3
7.9
5
76
F307410076
F307410076
F 3074 10 × 076 Core pin
12.7
17.40
9.4
4.75
4.76
7.9
6.3
8.7
10
76
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.