환영합니다
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
환영합니다
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
F3070 - Sliding Unit - DME - Mat. 1.7228, 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/f3070_asmtab.prj},{NB=F307005-80},{REF=F307005-80},{DESC=F3070 / 5,8 SLIDE UNIT W. RETURN SPRING},{HS=5.8},{D1=10.16},{L6=4.78},{H6=9.22},{B5=4.76},{H5=3.18},{B1=19},{L1=13},{H1=15.88},{L5=21.03},{B2=26},{L2=32},{H2=25.4},{B3=19.1},{L3=14.5},{PPATH=f3070_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
HS
Hub/Stroke Lenght
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L6
Distance L6
[mm]
H6
Height H6
[mm]
B5
Width B5
[mm]
H5
Height H5
[mm]
B1
Width B1
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
H1
Height H1
[mm]
L5
Distance L5
[mm]
B2
Width B2
[mm]
L2
Lenght L2
[mm]
H2
Height H2
[mm]
B3
Width B3
[mm]
L3
Distance L3
[mm]
F307005-80
F307005-80
F3070 / 5,8 SLIDE UNIT W....
5.8
10.16
4.78
9.22
4.76
3.18
19
13
15.88
21.03
26
32
25.4
19.1
14.5
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.