환영합니다
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
환영합니다
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
F2680 - Shim rectangular - DME - Mat. 1.2842 - 58HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f2680.prj},{NB=F268004012508_1},{REF=F268004012508_1},{DSC=Shim rectangular F2680 40 x 125 x 8.1},{L=125},{L1=80},{B=40},{S=8.1},{M=M5},{R=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
B
Width B
[mm]
S
Thickness S
[mm]
M
Socket Head Screw M
ⁿ/ₐ
R
Radius R
[mm]
F268002003208_1
F268002003208_1
Shim rectangular F2680 20...
32
16
20
8.1
M5
8
F268002003210_1
F268002003210_1
Shim rectangular F2680 20...
32
16
20
10.1
M5
8
F268002003212_1
F268002003212_1
Shim rectangular F2680 20...
32
16
20
12.1
M5
8
F268002004008_1
F268002004008_1
Shim rectangular F2680 20...
40
24
20
8.1
M5
8
F268002004010_1
F268002004010_1
Shim rectangular F2680 20...
40
24
20
10.1
M5
8
F268002004012_1
F268002004012_1
Shim rectangular F2680 20...
40
24
20
12.1
M5
8
F268002006408_1
F268002006408_1
Shim rectangular F2680 20...
64
40
20
8.1
M5
8
F268002006410_1
F268002006410_1
Shim rectangular F2680 20...
64
40
20
10.1
M5
8
F268002006412_1
F268002006412_1
Shim rectangular F2680 20...
64
40
20
12.1
M5
8
F268002503208_1
F268002503208_1
Shim rectangular F2680 25...
32
16
25
8.1
M5
8
F268002503210_1
F268002503210_1
Shim rectangular F2680 25...
32
16
25
10.1
M5
8
F268002503212_1
F268002503212_1
Shim rectangular F2680 25...
32
16
25
12.1
M5
8
F268002504008_1
F268002504008_1
Shim rectangular F2680 25...
40
24
25
8.1
M5
8
F268002504010_1
F268002504010_1
Shim rectangular F2680 25...
40
24
25
10.1
M5
8
F268002504012_1
F268002504012_1
Shim rectangular F2680 25...
40
24
25
12.1
M5
8
F268002506408_1
F268002506408_1
Shim rectangular F2680 25...
64
40
25
8.1
M5
8
F268002506410_1
F268002506410_1
Shim rectangular F2680 25...
64
40
25
10.1
M5
8
F268002506412_1
F268002506412_1
Shim rectangular F2680 25...
64
40
25
12.1
M5
8
F268003204008_1
F268003204008_1
Shim rectangular F2680 32...
40
24
32
8.1
M5
8
F268003204010_1
F268003204010_1
Shim rectangular F2680 32...
40
24
32
10.1
M6
8
F268003204012_1
F268003204012_1
Shim rectangular F2680 32...
40
24
32
12.1
M6
8
F268003206408_1
F268003206408_1
Shim rectangular F2680 32...
64
40
32
8.1
M5
8
F268003206410_1
F268003206410_1
Shim rectangular F2680 32...
64
40
32
10.1
M6
8
F268003206412_1
F268003206412_1
Shim rectangular F2680 32...
64
40
32
12.1
M6
8
F268003208008_1
F268003208008_1
Shim rectangular F2680 32...
80
52
32
8.1
M5
8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.