환영합니다
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
환영합니다
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
F1332 - Ball Cage - DME - Mat. Brass, Steel hardened balls
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1332.prj},{NB=F133218076},{PN=F133218076},{DESC=F1332 18 × 076 },{D1=18},{D=24},{L=76},{L1=2.8},{D2=28.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
F133212036
F133212036
F1332 12 × 036
12
17
36
2.5
19.8
F133212048
F133212048
F1332 12 × 048
12
17
48
2.5
19.8
F133212060
F133212060
F1332 12 × 060
12
17
60
2.5
19.8
F133218048
F133218048
F1332 18 × 048
18
24
48
2.8
28.2
F133218060
F133218060
F1332 18 × 060
18
24
60
2.8
28.2
F133218076
F133218076
F1332 18 × 076
18
24
76
2.8
28.2
F133224052
F133224052
F1332 24 × 052
24
30
52
2.8
36.4
F133224070
F133224070
F1332 24 × 070
24
30
70
2.8
36.4
F133224084
F133224084
F1332 24 × 084
24
30
84
2.8
36.4
F133230070
F133230070
F1332 30 × 070
30
38
70
3.8
44.8
F133230090
F133230090
F1332 30 × 090
30
38
90
3.8
44.8
F133230110
F133230110
F1332 30 × 110
30
38
110
3.8
44.8
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.