환영합니다
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
환영합니다
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
F1304 - Flat Locating Unit - DME - Mat. 1.2162, 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1304_asmtab.prj},{NB=F1304050030},{REF=F1304050030},{DSC=Flat locating unit 50x30},{T=30},{W1=50},{W2=18},{H1=30},{H2=17},{H3=18},{H4=15},{P1=34},{P2=15},{C=1.2},{R=10},{M=M6},{MX1=6.500},{MX2=10.500},{HX1=7.000},{PPATH=f1304_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
T
Thickness T
[mm]
W1
Qverall Width W1
[mm]
W2
Width
[mm]
H1
Overall Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
P1
Hole Pitch P1
[mm]
P2
Hole Position P2
[mm]
C
Chamfer C
[mm]
R
Radius R
[mm]
M
Screw M
ⁿ/ₐ
F1304034018
F1304034018
Flat locating unit 34x18
18
34
10
18
11
12
10
22
9
0.7
8
M4
F1304040022
F1304040022
Flat locating unit 40x22
22
40
12
22
13
14
12
26
11
0.7
10
M5
F1304050030
F1304050030
Flat locating unit 50x30
30
50
18
30
17
18
15
34
15
1.2
10
M6
F1304064040
F1304064040
Flat locating unit 64x40
40
64
22
40
23
24
18
42
20
1.2
10
M8
F1304072052
F1304072052
Flat locating unit 72x52
52
72
26
46
27
28
20
48
26
1.2
10
M8
F1304096056
F1304096056
Flat locating unit 96x56
56
96
36
57
31
36
22
66
28
1.2
10
M10
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.