환영합니다
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
환영합니다
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
F1252 Thrust piece with higher force - DME - Mat. 1.0715
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1252.prj},{NB=F1252M06},{REF=F1252M06},{DSC=Thrust piece with higher force F1252 M6},{D1=M6},{D1X=6},{D2=3.5},{L1=14},{L2=1.0},{F1=28},{F2=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Thread D1
ⁿ/ₐ
D2
Diameter D2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
F1
Initial Force F1
[N]
F2
Compressed force F2
[N]
F1252M03
F1252M03
Thrust piece with higher ...
M3
1.5
7
0.5
5
7
F1252M04
F1252M04
Thrust piece with higher ...
M4
2.5
9
0.8
12
22
F1252M05
F1252M05
Thrust piece with higher ...
M5
3.0
12
0.9
19
30
F1252M06
F1252M06
Thrust piece with higher ...
M6
3.5
14
1.0
28
40
F1252M08
F1252M08
Thrust piece with higher ...
M8
5.0
16
1.5
47
73
F1252M10
F1252M10
Thrust piece with higher ...
M10
6.0
19
2.0
66
100
F1252M12
F1252M12
Thrust piece with higher ...
M12
8.0
22
2.5
66
120
F1252M16
F1252M16
Thrust piece with higher ...
M16
10.0
24
3.5
90
180
F1252M20
F1252M20
Thrust piece with higher ...
M20
12.0
30
4.5
115
240
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.