환영합니다
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
환영합니다
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
F1150 - Guide bush for ejector guide - DME - Mat. 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1150.prj},{NB=F115018},{PN=F115018},{DESC=F1150 18},{D1=18},{D2=24},{D3=52},{D4=25},{D5=38},{F=16},{S=18},{R=1.0},{D6=52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
D5
Diameter D5
[mm]
F
Length F
[mm]
S
Length S
[mm]
R
Radius R
[mm]
D6
Diameter D6
[mm]
F115014
F115014
F1150 14
14
18
46
19
32
12
17
1.0
46
F115018
F115018
F1150 18
18
24
52
25
38
16
18
1.0
52
F115024
F115024
F1150 24
24
30
58
31
44
21
19
1.2
58
F115030
F115030
F1150 30
30
38
68
39
52
26
20
1.5
68
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.