환영합니다
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
환영합니다
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
F1145 - Ball Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 1.3505 - 62 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1145.prj},{NB=F1145361722},{REF=F1145361722},{DESC=F1145 36 x 17 x 22 BALL BUSH F.SUPP.PILL.},{D1=36},{S=17},{F=22},{D2=54},{D3=58}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
S
Length S
[mm]
F
Length F
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
F1145241217
F1145241217
F1145 24 x 12 x 17 BALL B...
24
12
17
38
41
F1145241722
F1145241722
F1145 24 x 17 x 22 BALL B...
24
17
22
38
41
F1145361722
F1145361722
F1145 36 x 17 x 22 BALL B...
36
17
22
54
58
F1145362227
F1145362227
F1145 36 x 22 x 27 BALL B...
36
22
27
54
58
F1145482227
F1145482227
F1145 48 x 22 x 27 BALL B...
48
22
27
68
73
F1145482736
F1145482736
F1145 48 x 27 x 36 BALL B...
48
27
36
68
73
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.