환영합니다
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
환영합니다
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
F1144 - Ball Guided Ejector Ball Cages - DME - Mat. 1.3505/100Cr6
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1144.prj},{NB=F1144181222},{PN=F1144181222},{DESC=F1144 18 × 12 × 22 },{D1=18},{D2=30},{D3=33},{F=12},{S=22},{D4=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
F
Length F
[mm]
S
Length S
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
F1144100912
F1144100912
F1144 10 × 09 × 12
10
17
20
9
12
20
F1144100917
F1144100917
F1144 10 × 09 × 17
10
17
20
9
17
20
F1144120917
F1144120917
F1144 12 × 09 × 17
12
22
25
9
17
25
F1144121217
F1144121217
F1144 12 × 12 × 17
12
22
25
12
17
25
F1144181222
F1144181222
F1144 18 × 12 × 22
18
30
33
12
22
33
F1144181722
F1144181722
F1144 18 × 17 × 22
18
30
33
17
22
33
F1144241727
F1144241727
F1144 24 × 17 × 27
24
38
41
17
27
41
F1144242227
F1144242227
F1144 24 × 22 × 27
24
38
41
22
27
41
F1144302232
F1144302232
F1144 30 × 22 × 32
30
46
49
22
32
49
F1144302736
F1144302736
F1144 30 × 27 × 36
30
46
49
27
36
49
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.