환영합니다
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
환영합니다
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
F11202 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200 HB - Graphit
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f11202.prj},{NB=F11202182227},{REF=F11202182227},{DESC=F11202 18 x 22 x 27 GUIDE BUSH FOR EJ.SET},{D1=18},{F=22},{S=27},{D2=24},{D3=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
F
Length F
[mm]
S
Diameter S
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
F11202100912
F11202100912
F11202 10 x 09 x 12 GUIDE...
10
9
12
14
17
F11202100917
F11202100917
F11202 10 x 09 x 17 GUIDE...
10
9
17
14
17
F11202120917
F11202120917
F11202 12 x 09 x 17 GUIDE...
12
9
17
16
19
F11202121217
F11202121217
F11202 12 x 12 x 17 GUIDE...
12
12
17
16
19
F11202141217
F11202141217
F11202 14 x 12 x 17 GUIDE...
14
12
17
18
21
F11202141222
F11202141222
F11202 14 x 12 x 22 GUIDE...
14
12
22
18
21
F11202141722
F11202141722
F11202 14 x 17 x 22 GUIDE...
14
17
22
18
21
F11202181217
F11202181217
F11202 18 x 12 x 17 GUIDE...
18
12
17
24
27
F11202181222
F11202181222
F11202 18 x 12 x 22 GUIDE...
18
12
22
24
27
F11202181722
F11202181722
F11202 18 x 17 x 22 GUIDE...
18
17
22
24
27
F11202181727
F11202181727
F11202 18 x 17 x 27 GUIDE...
18
17
27
24
27
F11202182227
F11202182227
F11202 18 x 22 x 27 GUIDE...
18
22
27
24
27
F11202201722
F11202201722
F11202 20 x 17 x 22 GUIDE...
20
17
22
26
29
F11202202227
F11202202227
F11202 20 x 22 x 27 GUIDE...
20
22
27
26
29
F11202221722
F11202221722
F11202 22 x 17 x 22 GUIDE...
22
17
22
28
31
F11202222227
F11202222227
F11202 22 x 22 x 27 GUIDE...
22
22
27
28
31
F11202241722
F11202241722
F11202 24 x 17 x 22 GUIDE...
24
17
22
30
33
F11202241727
F11202241727
F11202 24 x 17 x 27 GUIDE...
24
17
27
30
33
F11202242227
F11202242227
F11202 24 x 22 x 27 GUIDE...
24
22
27
30
33
F11202242736
F11202242736
F11202 24 x 27 x 36 GUIDE...
24
27
36
30
33
F11202302227
F11202302227
F11202 30 x 22 x 27 GUIDE...
30
22
27
38
41
F11202302736
F11202302736
F11202 30 x 27 x 36 GUIDE...
30
27
36
38
41
F11202302746
F11202302746
F11202 30 x 27 x 46 GUIDE...
30
27
46
38
41
F11202303646
F11202303646
F11202 30 x 36 x 46 GUIDE...
30
36
46
38
41
F11202403646
F11202403646
F11202 40 x 36 x 46 GUIDE...
40
36
46
48
51
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.