환영합니다
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
환영합니다
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
F1120 - Leader Pin Bushing Bronze - DME - Mat. Bronze
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1120.prj},{NB=F1120181727},{PN=F1120181727},{DESC=F1120 18 × 17 × 27 },{D=18},{D1=24},{D2=27},{F=17},{S=27},{K=6},{D4=27},{M=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
F
Length F
[mm]
S
Length S
[mm]
L
Length L
[mm]
K
Length K
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
M
Depth M
[mm]
F1120100510
F1120100510
F1120 10 × 05 × 10
10
14
16
5
10
15
3
16
3
F1120100912
F1120100912
F1120 10 × 09 × 12
10
14
17
9
12
21
6
17
6
F1120100917
F1120100917
F1120 10 × 09 × 17
10
14
17
9
17
26
6
17
6
F1120101010
F1120101010
F1120 10 × 10 × 10
10
14
16
10
10
20
3
16
3
F1120120917
F1120120917
F1120 12 × 09 × 17
12
16
19
9
17
26
6
19
6
F1120121217
F1120121217
F1120 12 × 12 × 17
12
16
19
12
17
29
6
19
6
F1120141217
F1120141217
F1120 14 × 12 × 17
14
18
21
12
17
29
6
21
6
F1120141222
F1120141222
F1120 14 × 12 × 22
14
18
21
12
22
34
6
21
6
F1120141722
F1120141722
F1120 14 × 17 × 22
14
18
21
17
22
39
6
21
6
F1120181217
F1120181217
F1120 18 × 12 × 17
18
24
27
12
17
29
6
27
6
F1120181222
F1120181222
F1120 18 × 12 × 22
18
24
27
12
22
34
6
27
6
F1120181722
F1120181722
F1120 18 × 17 × 22
18
24
27
17
22
39
6
27
6
F1120181727
F1120181727
F1120 18 × 17 × 27
18
24
27
17
27
44
6
27
6
F1120182227
F1120182227
F1120 18 × 22 × 27
18
24
27
22
27
49
6
27
6
F1120201722
F1120201722
F1120 20 × 17 × 22
20
26
29
17
22
39
6
29
6
F1120202227
F1120202227
F1120 20 × 22 × 27
20
26
29
22
27
49
6
29
6
F1120221722
F1120221722
F1120 22 × 17 × 22
22
28
31
17
22
39
6
31
6
F1120222227
F1120222227
F1120 22 × 22 × 27
22
28
31
22
27
49
6
31
6
F1120241722
F1120241722
F1120 24 × 17 × 22
24
30
33
17
22
39
6
33
6
F1120241727
F1120241727
F1120 24 × 17 × 27
24
30
33
17
27
44
6
33
6
F1120242227
F1120242227
F1120 24 × 22 × 27
24
30
33
22
27
49
6
33
6
F1120242736
F1120242736
F1120 24 × 27 × 36
24
30
33
27
36
63
6
33
6
F1120302227
F1120302227
F1120 30 × 22 × 27
30
38
41
22
27
49
6
41
6
F1120302736
F1120302736
F1120 30 × 27 × 36
30
38
41
27
36
63
6
41
6
F1120302746
F1120302746
F1120 30 × 27 × 46
30
38
41
27
46
73
6
41
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.