환영합니다
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
환영합니다
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
F1110 - Leader pin bushing - DME - Mat. 1.7131
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1110.prj},{NB=F111024076},{PN=F111024076},{D=24},{L=076},{LX=76},{L1=076},{L1X=76},{D1=30},{D2=35},{K=06},{KX=6},{L3=04},{L3X=4},{D3=28.6},{L4=65.0},{L5=1.60},{R=3},{Y=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
K
Thickness K
[mm]
L3
Length L3
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
R
Radius R
[mm]
Y
Var Y
[mm]
F111009012
F111009012
9
012
012
14
16
03
02
13.0
5.5
1.10
2
0.2
F111009017
F111009017
9
017
017
14
16
03
02
13.0
10.5
1.10
2
0.2
F111009022
F111009022
9
022
022
14
16
03
02
13.0
15.5
1.10
2
0.2
F111009027
F111009027
9
027
027
14
16
03
02
13.0
20.5
1.10
2
0.2
F111009036
F111009036
9
036
036
14
16
03
02
13.0
29.5
1.10
2
0.2
F111009046
F111009046
9
046
036
14
16
03
02
13.0
39.5
1.10
2
0.2
F111009056
F111009056
9
056
036
14
16
03
02
13.0
49.5
1.10
2
0.2
F111009066
F111009066
9
066
036
14
16
03
02
13.0
59.5
1.10
2
0.2
F111010012
F111010012
10
012
012
14
16
03
02
13.0
5.5
1.10
2
0.2
F111010017
F111010017
10
017
017
14
16
03
02
13.0
10.5
1.10
2
0.2
F111010022
F111010022
10
022
022
14
16
03
02
13.0
15.5
1.10
2
0.2
F111010027
F111010027
10
027
027
14
16
03
02
13.0
20.5
1.10
2
0.2
F111010036
F111010036
10
036
036
14
16
03
02
13.0
29.5
1.10
2
0.2
F111010046
F111010046
10
046
036
14
16
03
02
13.0
39.5
1.10
2
0.2
F111010056
F111010056
10
056
036
14
16
03
02
13.0
49.5
1.10
2
0.2
F111010066
F111010066
10
066
036
14
16
03
02
13.0
59.5
1.10
2
0.2
F111012012
F111012012
12
012
012
18
23
06
02
0.0
0.0
0.00
2
0.2
F111012017
F111012017
12
017
017
18
23
06
02
17.0
7.0
1.30
2
0.2
F111012022
F111012022
12
022
022
18
23
06
02
17.0
12.0
1.30
2
0.2
F111012027
F111012027
12
027
027
18
23
06
02
17.0
17.0
1.30
2
0.2
F111012036
F111012036
12
036
036
18
23
06
02
17.0
26.0
1.30
2
0.2
F111012046
F111012046
12
046
036
18
23
06
02
17.0
36.0
1.30
2
0.2
F111012056
F111012056
12
056
036
18
23
06
02
17.0
46.0
1.30
2
0.2
F111012066
F111012066
12
066
036
18
23
06
02
17.0
56.0
1.30
2
0.2
F111014012
F111014012
14
012
012
20
25
06
02
0.0
0.0
0.00
3
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.