환영합니다
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
환영합니다
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
F1020 - Leader Pin - DME - Mat. 1.7131
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1020.prj},{NB=F102024220},{PN=F102024220},{DESC=F1020 24 × 220 },{L=220},{L1=36},{L2=10},{L3=7},{L4=2.4},{L5=0.4},{D1=27},{K=6},{D=24},{D4=27},{M=6},{R=1.0},{R1=2.0},{A=30},{B=70},{C=110},{D2=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
K
Length K
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
M
Depth M
[mm]
R
Radius R
[mm]
R1
Radius R1
[mm]
A
Distance A
[mm]
B
Distance B
[mm]
C
Distance C
[mm]
D2
Distance D2
[mm]
F102009040
F102009040
F1020 09 × 040
40
17
6
4
2.4
0.4
12
3
9
12
3
0.5
2.0
15
0
0
0
F102009060
F102009060
F1020 09 × 060
60
17
6
4
2.4
0.4
12
3
9
12
3
0.5
2.0
20
0
0
0
F102009080
F102009080
F1020 09 × 080
80
22
6
4
2.4
0.4
12
3
9
12
3
0.5
2.0
25
0
0
0
F102009100
F102009100
F1020 09 × 100
100
27
10
4
2.4
0.4
12
3
9
12
3
0.5
2.0
25
50
0
0
F102010040
F102010040
F1020 10 × 040
40
17
6
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
15
0
0
0
F102010060
F102010060
F1020 10 × 060
60
17
6
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
20
0
0
0
F102010080
F102010080
F1020 10 × 080
80
22
6
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
25
0
0
0
F102010100
F102010100
F1020 10 × 100
100
27
10
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
25
50
0
0
F102010120
F102010120
F1020 10 × 120
120
27
10
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
25
50
0
0
F102010140
F102010140
F1020 10 × 140
140
27
10
4
2.4
0.4
12
3
10
12
3
0.5
2.0
25
50
75
0
F102012060
F102012060
F1020 12 × 060
60
22
6
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
20
0
0
0
F102012080
F102012080
F1020 12 × 080
80
22
6
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
25
0
0
0
F102012100
F102012100
F1020 12 × 100
100
22
6
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
25
50
0
0
F102012120
F102012120
F1020 12 × 120
120
22
6
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
25
50
0
0
F102012140
F102012140
F1020 12 × 140
140
27
10
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
25
50
75
0
F102012160
F102012160
F1020 12 × 160
160
27
10
5
2.4
0.4
15
6
12
15
6
1.0
2.0
25
50
75
0
F102014060
F102014060
F1020 14 × 060
60
22
6
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
20
0
0
0
F102014080
F102014080
F1020 14 × 080
80
22
6
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
25
0
0
0
F102014100
F102014100
F1020 14 × 100
100
22
6
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
25
50
0
0
F102014120
F102014120
F1020 14 × 120
120
22
6
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
25
50
0
0
F102014140
F102014140
F1020 14 × 140
140
27
10
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
25
50
75
0
F102014160
F102014160
F1020 14 × 160
160
27
10
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
25
50
75
0
F102014180
F102014180
F1020 14 × 180
180
27
10
5
2.4
0.4
17
6
14
17
6
1.0
2.0
30
70
110
0
F102015060
F102015060
F1020 15 × 060
60
22
6
5
2.4
0.4
18
6
15
18
6
1.0
2.0
20
0
0
0
F102015080
F102015080
F1020 15 × 080
80
22
6
5
2.4
0.4
18
6
15
18
6
1.0
2.0
25
0
0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.